|
|
EASY200-POW
|
229424
|
Alimentation à découpage, 100-240VAC/24VDC/12VDC, 0,35A/0,02A, monophasée, reglée |
1 |
1 |
1 |
|
A découpage primaire Stabilisé |
0.35 0.02 |
85 - 264 V AC |
100 - 240 V AC |
monophasé |
24 V DC (± 3%) 12 V DC (± 4%) |
|
|
|
|
|
AING4
|
269516
|
Alimentation, 1p, 100VA, prim 230VAC, sec. 24VAC, 24V DC, 10V DC |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IP20 |
|
|
|
AING8
|
269517
|
Alimentation, 1p, 192VA, prim 230VAC, sec. 24VAC, 24V DC, 10V DC |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IP20 |
|
|
|
PSG60F24RM
|
172882
|
Bloc d’alimentation, triphasé, 400-500VAC/24VDC, 2,5A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
2.5 |
320 - 600 V AC (450 - 800 V DC) |
3 x 400 - 500 V AC |
triphasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
60 |
|
|
PSG120F24RM
|
172883
|
Bloc d’alimentation, triphasé, 400-500VAC/24VDC, 5A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
5 |
320 - 600 V AC (450 - 800 V DC) |
3 x 400 - 500 V AC |
triphasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
120 |
|
|
PSG240F24RM
|
172884
|
Bloc d’alimentation, triphasé, 400-500VAC/24VDC, 10A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
10 |
320 - 600 V AC (450 - 800 V DC) |
3 x 400 - 500 V AC |
triphasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
240 |
|
|
PSG480F24RM
|
172885
|
Bloc d’alimentation, triphasé, 400-500VAC/24VDC, 20A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
20 |
320 - 600 V AC (450 - 800 V DC) |
3 x 400 - 500 V AC |
triphasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
480 |
|
|
PSG960F24RM
|
172886
|
Bloc d’alimentation, triphasé, 400-500VAC/24VDC, 40 A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
40 |
320 - 600 V AC (450 - 800 V DC) |
3 x 400 - 500 V AC |
triphasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
960 |
|
|
PSG60N24RP
|
172890
|
Bloc d’alimentation, monophasé, 100-240VAC/24VDC, 2,5A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
2.5 |
85 - 264 V AC (120 - 375 V DC) |
100 - 240 V AC |
monophasé |
24 V DC (± 2%) |
22 - 28 V DC |
IP20 |
60 |
|
|
PSG60E24RM
|
172891
|
Bloc d’alimentation, monophasé, 100-240VAC/24VDC, 2,5A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
2.5 |
85 - 264 V AC (120 - 375 V DC) |
100 - 240 V AC 125 - 250 V DC |
monophasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
60 |
|
|
PSG120E24RM
|
172892
|
Bloc d’alimentation, monophasé, 100-240VAC/24VDC, 5A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
5 |
85 - 264 V AC (120 - 375 V DC) |
100 - 240 V AC 125 - 250 V DC |
monophasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
120 |
|
|
PSG240E24RM
|
172893
|
Bloc d’alimentation, monophasé, 100-240VAC/24VDC, 10A |
1 |
1 |
1 |
|
Suralimentation Power Boost 1,5 fois le courant assigné pour 5 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
10 |
85 - 264 V AC (120 - 375 V DC) |
100 - 240 V AC 125 - 250 V DC |
monophasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
240 |
|
|
PSG480E24RM
|
172894
|
Bloc d’alimentation, monophasé, 100-240VAC/24VDC, 20A |
1 |
1 |
1 |
|
suralimentation Power Boost 2 fois le courant assigné pour 2 s PELV (EN 60204), SELV (EN 60950) |
20 |
85 - 264 V AC (120 - 375 V DC) |
100 - 240 V AC 125 - 250 V DC |
monophasé |
24 V DC (± 2%) |
24 - 28 V DC |
IP20 |
480 |
|
|
EASY400-POW
|
212319
|
Alimentation à découpage, 100-240VAC/24VDC, 1,25A, monophasée, reglée |
1 |
1 |
1 |
|
A découpage primaire Stabilisé |
1.25 |
85 - 264 V AC |
100 - 240 V AC |
monophasé |
24 V DC (± 3%) |
|
|
|