Fusibles électroniques de petite taille, pour circuit imprimé
Nombre de produits trouvés 19
Afficher résultat(s)
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Norme/Agrément
Fonction de base
Courant assigné d'emploi
Tension assignée d'emploi
Qté Photo Référence N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Courant assigné d'emploi Tension assignée d'emploi Facteur de zoom Taille Nombre de pôles Voyant indicateur Description Utilisable pour taille Normes/Réglementations Fonctionnalité Équipements complémentaires optionnels Pouvoir de coupure Matière
          PP Unité de livraison UE (pièces)  
                I
A
                    kA  
BUSS HEAT LIMITER TFC Pont thermique, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 15 A, 6 x 32 mm, UL 1 5 5 15   6 x 32 mm             température de maintien 235⁰ F
température de fonctionnement 285⁰ F
    Verre
  REPLACED BY 5591-52 5591-42 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 9/16 inch, UL, avec fin de course 1   100       9/16 inch     avec fin de course           bronze à ressort
TRON FUSE CLIP 5591-52 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 9/16 inch, UL, avec fin de course 1 100 100       9/16 inch     avec fin de course           bronze à ressort
FUSE CLIP SILVER PLATED 5592-01 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 9/16 inch, UL 1 100 100       9/16 inch                 cuivre-béryllium
  TRON FUSE CLIP 5672-11 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 9/32 inch, UL 1 100 100       9/32 inch                 bronze à ressort
  FUSECLIP 9/32 5674-01 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 9/32 inch, UL, avec fin de course 1 100 100       9/32 inch     avec fin de course           cuivre-béryllium
FUSE CLIP 5960-07 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 13/32 inch, UL, avec fin de course 100 100 100       13/32 inch     avec fin de course pour fusibles petit format         cuivre-béryllium
FUSE CLIP 5960-09 Clip pour fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 13/32 inch, UL, avec fin de course 1 100 100       13/32 inch     avec fin de course pour fusibles petit format         cuivre-béryllium
BUSS FUSEHOLDER WATERPROOF BK/HEB-AA Porte fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 30 A, AC 600 V, 200 kA, 1P, UL, CSA 1 20 20 30 AC 600 V     1P     Cartouches fusibles 10 x 38 mm     waterproof boot, 2A0660 200  
  FUSE HOLDER ATC BK/HHC Porte fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 16 A, DC 32 V, 1P 1   100 16 DC 32 V     1P                
BUSS FUSEHOLDER BK/HLR Porte fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 12 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA 1 500 500 12 AC 300 V     1P                
BUSS FUSEHOLDER BK/HLR-2A Porte fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 15 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA 1 500 500 15 AC 300 V     1P                
FUSETESTER - 1 PER CARD BP/FT-2 Testeur, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface) 1 5 5               cartouches-fusibles jusqu'à 1 7/8" de longueur          
  MILITARY FUSEHOLDER MIL-F-19207/3 FHL12U Porte-fusible à usage militaire, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 30 A, AC 250 V, 35 x 35 x 107 mm, 1P, US, Voyant au néon, Montage encastré, bouton type baïonnette 1   1 30 AC 250 V 35 x 35 x 107 mm   1P Voyant au néon Montage encastré
bouton type baïonnette
Cartouches fusibles 10 x 38 mm MIL-F-19207/3        
MILITARY FUSEHOLDER FHL18G1-2 Porte-fusible à usage militaire, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 20 A, AC 250 V, 21 x 21 x 72 mm, 1P, US, Incandescent Lamp, Montage encastré, bouton à visser 1   10 20 AC 250 V 21 x 21 x 72 mm   1P Incandescent Lamp Montage encastré
bouton à visser
fusibles 6 x 32 mm MIL-F-19207/9        
  13/16" BOLT TERMINAL FUS. LINK - 100 AMP FLB-100 Cartouche fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 100 A, DC 32 V, bornes 13/16" 1 10 10 100 DC 32 V         bornes 13/16" Secteur automobile          
  FUSIBLE LINK FLD-100 Cartouche fusible, Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface), 100 A, DC 32 V, bornes 9/16" 1 10 10 100 DC 32 V         bornes 9/16" Secteur automobile          
NO. 200 YELLOW STAND DISPLAY (172 FUSES) NO.200 Kit fusibles, Fusibles électroniques, contient 172 fusibles 1 1 1             contient 172 fusibles            
  BUSS ASSORTMENT NO.205 Kit fusibles, Fusibles électroniques, contient 200 fusibles 1 1 1             contient 200 fusibles