Catalogue en ligne Eaton
France
Modules logiques, afficheurs multifonctions
Nombre de produits trouvés 12
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Sorties Appareil de base (nombre)
Fonction de base
Tension d’alimentation
Affichage
Entrées Appareil de base (nombre)
Qté Photo Référence N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Equipements complémentaires Tension d’alimentation Entrées Sorties Logiciel Affichage
          PP Unité de livraison UE (pièces)     Tout-ou-rien Dont utilisables de manière analogique Type Sorties Relais 10 A (UL) Transistor    
                          Nombre        
EASY512-AB-RC 274101 Module logique, 24VAC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, afficheur, horloge 1 1 1 24 V AC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-AB-RCX 274102 Module logique, 24VAC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, horloge 1 1 1 24 V AC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO sans écran, sans touches de saisie
EASY512-AC-R 274103 Module logique, 100-240VAC, 8 entr. TOR, 4 sort.TOR à relais, afficheur 1 1 1 100 - 240 V AC 8   Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-AC-RC 274104 Module logique, 100-240VAC, 8 entr. TOR, 4 sort.TOR à relais, afficheur, horloge 1 1 1 100 - 240 V AC 8   Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-AC-RCX 274105 Module logique, 100-240VAC, 8 entr. TOR, 4 sort.TOR à relais, horloge 1 1 1 100 - 240 V AC 8   Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO sans écran, sans touches de saisie
EASY512-DA-RC 274106 Module logique, 12V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, afficheur, horloge 1 1 1 12 V DC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-DA-RCX 274107 Module logique, 12V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, horloge 1 1 1 12 V DC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO sans écran, sans touches de saisie
EASY512-DC-R 274108 Module logique, 24V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, afficheur 1 1 1 24 V DC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-DC-RC 274109 Module logique, 24V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, afficheur, horloge 1 1 1 24 V DC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-DC-RCX 274110 Module logique, 24V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.), 4 sort.TOR à relais, horloge 1 1 1 24 V DC 8 2 Relais 4 4   EASY-SOFT-BASIC/-PRO sans écran, sans touches de saisie
EASY512-DC-TC 274111 Module logique, 24V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.) 4 sort. TOR à trans., afficheur, horloge 1 1 1 24 V DC 8 2 Transistor 4   4 EASY-SOFT-BASIC/-PRO avec écran, avec touches de saisie
EASY512-DC-TCX 274112 Module logique, 24V DC, 8 entr. TOR (2 entr. analog.) 4 sort. TOR à trans., horloge 1 1 1 24 V DC 8 2 Transistor 4   4 EASY-SOFT-BASIC/-PRO sans écran, sans touches de saisie



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire