Catalogue en ligne Eaton
France
Modules logiques, afficheurs multifonctions
Nombre de produits trouvés 14
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Entrées Extension (nombre)
Autres appareils de la gamme
Sorties Extension (nombre)
Fonction de base
Tension d’alimentation
Qté Photo Référence N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Equipements complémentaires Tension d’alimentation Entrées Sorties Utilisation avec
          PP Unité de livraison UE (pièces)     Tout-ou-rien Dont utilisables de manière analogique Type Sorties Relais 10 A (UL) Transistor analog  
                          Nombre        
EASY209-SE 101520 Passerelle ethernet, raccordement module logique easy/MFD à Ethernet 1 1 1 24 V DC               easy500
easy700
easy800
MFD-CP8…
EASY410-DC-RE 114293 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 6 entr. TOR, 4 sort.TOR à relais, easyLink 1 1 1 24 V DC 6   Relais 4 4     easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
EASY410-DC-TE 114294 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 6 entr. TOR 4 sort. TOR à trans., easyLink 1 1 1 24 V DC 6   Transistor 4   4   easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8...
MFD-CP10...
EASY406-DC-ME 114295 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 1 entr. TOR,2entr. analog-(Pt100/V/mA) 2 sort. TOR à trans.,1sort. analog, easyLink 1 1 1 24 V DC 1 2 Transistor
Analogique
3   2 1  
EASY411-DC-ME 116567 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 1 entr. TOR, 6entr. analog-2x(Pt100, V, mA), 2sort. TOR, 2sort. analog, easyLink 1 1 1 24 V DC 1 6 Transistor
Analogique
4   2 2 easy800
EC4P
MFD-CP8...
MFD-CP10...
EASY620-DC-TE 212313 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 12 entr. TOR 8 sort. TOR à trans., easyLink 1 1 1 24 V DC 12   Transistor 8   8   easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
EASY618-AC-RE 212314 Extension d'entrées/sorties, 240VAC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, easyLink 1 1 1 100 - 240 V AC 12   Relais 6 6     easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
EASY200-EASY 212315 Module de couplage pour module logique pour raccordement décentralisé d'une extension TOR, easyLink 1 1 1                 easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
ES4P
EASY204-DP 212316 Module de bus, PROFIBUS-DP, 24V DC, adressable 1-126, easyLink 1 1 1 24 V DC               easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
ES4P
EASY205-ASI 221598 Module de bus, AS-Interface, 24V DC, 4 entr. TOR, 4sort. TOR, adressable 0-31, easyLink 1 1 1                 easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
ES4P
EASY618-DC-RE 232112 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, easyLink 1 1 1 24 V DC 12   Relais 6 6     easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
EASY202-RE 232186 Extension d'entrées/sorties, 24V DC, 2 sort.TOR à relais, easyLink 1 1 1 24 V DC     Relais 2 2     easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8...
EASY221-CO 233539 Module de bus, CANopen, 24V DC, adressable 1-127, easyLink 1 1 1 24 V DC               easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
ES4P
EASY222-DN 233540 Module de bus, deviceNet, 24V DC, adressable 0-63 1 1 1 24 V DC               easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
ES4P



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire