Catalogue en ligne Eaton
France
Modules logiques, afficheurs multifonctions
Nombre de produits trouvés 10
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Sorties Appareil de base (nombre)
Fonction de base
Tension d’alimentation
Affichage
Entrées Appareil de base (nombre)
Qté Photo Référence N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Equipements complémentaires Tension d’alimentation Entrées Sorties Logiciel Extensions Affichage
          PP Unité de livraison UE (pièces)     Tout-ou-rien Dont utilisables de manière analogique Type Sorties Relais 10 A (UL) Transistor      
                          Nombre          
EASY719-AB-RC 274113 Module logique, 24VAC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible 1 1 1 24 V AC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension avec écran, avec touches de saisie
EASY719-AB-RCX 274114 Module logique, 24VAC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible 1 1 1 24 V AC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension sans écran, sans touches de saisie
EASY719-AC-RC 274115 Module logique, 100-240VAC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible 1 1 1 100 - 240 V AC 12   Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension avec écran, avec touches de saisie
EASY719-AC-RCX 274116 Module logique, 100-240VAC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible 1 1 1 100 - 240 V AC 12   Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension sans écran, sans touches de saisie
EASY719-DA-RC 274117 Module logique, 12V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible 1 1 1 12 V DC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension avec écran, avec touches de saisie
EASY719-DA-RCX 274118 Module logique, 12V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible 1 1 1 12 V DC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension sans écran, sans touches de saisie
EASY719-DC-RC 274119 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension avec écran, avec touches de saisie
EASY719-DC-RCX 274120 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais 6 6   EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension sans écran, sans touches de saisie
EASY721-DC-TC 274121 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.) 8 sort. TOR à trans., afficheur, horloge, extensible 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor 8   8 EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension avec écran, avec touches de saisie
EASY721-DC-TCX 274122 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.) 8 sort. TOR à trans., horloge, extensible 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor 8   8 EASY-SOFT-BASIC/-PRO Possibilité d'extension sans écran, sans touches de saisie



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire