Catalogue en ligne Eaton
France
Modules logiques, afficheurs multifonctions
Nombre de produits trouvés 10
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Sorties Appareil de base (nombre)
Fonction de base
Tension d’alimentation
Affichage
Entrées Appareil de base (nombre)
Qté Photo Référence N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Equipements complémentaires Tension d’alimentation Entrées Sorties Logiciel Extensions Affichage
          PP Unité de livraison UE (pièces)     Tout-ou-rien Dont utilisables de manière analogique Type Sorties Relais 10 A (UL) Transistor analog      
                          Nombre            
EASY819-AC-RC 256267 Module logique, 100-240VAC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 100 - 240 V AC 12   Relais 6 6     EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
avec écran, avec touches de saisie
EASY819-AC-RCX 256268 Module logique, 100-240VAC, 12 entr. TOR, 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 100 - 240 V AC 12   Relais 6 6     EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie
EASY819-DC-RC 256269 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, afficheur, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais 6 6     EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
avec écran, avec touches de saisie
EASY819-DC-RCX 256270 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais 6 6     EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie
EASY820-DC-RC 256271 Module logique,24V DC,12 entr.TOR (4 entr. analog.),6 sort.TOR à relais,1sort. analog, affich.,horloge, extens., easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais
Analogique
7 6   1 EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
avec écran, avec touches de saisie
EASY820-DC-RCX 256272 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.), 6 sort.TOR à relais, 1sort. analog, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Relais
Analogique
7 6   1 EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie
EASY821-DC-TC 256273 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.) 8 sort. TOR à trans., afficheur, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor 8   8   EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
avec écran, avec touches de saisie
EASY821-DC-TCX 256274 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.) 8 sort. TOR à trans., horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor 8   8   EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie
EASY822-DC-TC 256275 Module logique,24V DC,12 entr.TOR (4 entr. analog.),8 sort.TOR à relais,1sort. analog, affich.,horloge, extens., easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor
Analogique
9   8 1 EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
avec écran, avec touches de saisie
EASY822-DC-TCX 256276 Module logique, 24V DC, 12 entr. TOR (4 entr. analog.) 8 sort. TOR à trans., 1sort. analog, horloge, extensible, easyNet 1 1 1 24 V DC 12 4 Transistor
Analogique
9   8 1 EASY-SOFT-PRO Possibilité d'extension
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire