Catalogue en ligne Eaton
France
Modules logiques, afficheurs multifonctions
Nombre de produits trouvés 2
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Gamme
Entrées Appareil de base (nombre)
Autres appareils de la gamme
Sorties Appareil de base (nombre)
Fonction de base
Qté Photo Référence N° de catalogue Eaton N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Tension d’alimentation Entrées Sorties Logiciel Extensions Affichage
            PP Unité de livraison UE (pièces)   Tout-ou-rien Type Sorties Transistor      
                        Nombre        
EASY802-DC-SWD 152901 EASY802-DC-SWD Module logique, 24V DC, SmartWire-DT 1 1 1 24 V DC         EASY-SOFT-PRO SmartWire-DT sans écran, sans touches de saisie
EASY806-DC-SWD 152902 EASY806-DC-SWD Module logique, 24V DC, 4entr. TOR(2entr. TOR, 2sort. TOR), easyNet, SmartWire-DT 1 1 1 24 V DC 4 Transistor 2 2 EASY-SOFT-PRO SmartWire-DT
Possibilité de mise en réseau (easyNet)
sans écran, sans touches de saisie



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire