Catalogue en ligne Eaton
France
Appareillage de protection
Nombre de produits trouvés 17
Afficher résultat(s)
Annuler la sélection
Ajouter article(s) à la liste aide-mémoire


Application
Sensibilité
Fonction de base
Nombre de pôles
Gamme
Courant assigné
Type
Courant assigné de défaut
Qté Photo Référence N° de catalogue Eaton N° de catalogue Texte abrégé UE (pièces) Courant assigné Courant assigné de défaut Déclenchement [A] Tenue assignée aux courts-circuits
            PP Unité de livraison UE (pièces)     Déclenchement  
                  In
A
IΔn
A
s… Icn
kA
dRCM-25/4/003-G/A+ 120834 DRCM-25-4-003-G-A Interrupteur différentiel électronique, 25A, 4p, 30mA, type G/A 1 1 1 25 0,03 différé 10
dRCM-25/4/03-G/A+ 120835 DRCM-25-4-03-G-A Interrupteur différentiel électronique, 25A, 4p, 300mA, type G/A 1 1 1 25 0,3 différé 10
dRCM-40/4/003-G/A+ 120836 DRCM-40-4-003-G-A Interrupteur différentiel électronique, 40A, 4p, 30mA, type G/A 1 1 1 40 0,03 différé 10
dRCM-40/4/03-G/A+ 120837 DRCM-40-4-03-G-A Interrupteur différentiel électronique, 40A, 4p, 300mA, type G/A 1 1 1 40 0,3 différé 10
dRCM-63/4/003-G/A+ 120838 DRCM-63-4-003-G-A Interrupteur différentiel électronique, 63A, 4p, 30mA, type G/A 1 1 1 63 0,03 différé 10
dRCM-63/4/03-G/A+ 120839 DRCM-63-4-03-G-A Interrupteur différentiel électronique, 63A, 4p, 300mA, type G/A 1 1 1 63 0,3 différé 10
dRCM-80/4/003-G/A+ 120840 DRCM-80-4-003-G-A Interrupteur différentiel électronique, 80A, 4p, 30mA, type G/A 1 1 1 80 0,03 différé 10
dRCM-80/4/03-G/A+ 120841 DRCM-80-4-03-G-A Interrupteur différentiel électronique, 80A, 4p, 300mA, type G/A 1 1 1 80 0,3 différé 10
dRCM-63/4/003-R+ 120842 DRCM-63-4-003-R Interrupteur différentiel électronique, 63A, 4p, 30mA, type R 1 1 1 63 0,03 différé 10
dRCM-40/4/03-S/A+ 120843 DRCM-40-4-03-S-A Interrupteur différentiel électronique 40A, 4p, 300mA, type S/A 1 1 1 40 0,3 déclenchement sélectif 10
dRCM-63/4/03-S/A+ 120844 DRCM-63-4-03-S-A Interrupteur différentiel électronique 63A, 4p, 300mA, type S/A 1 1 1 63 0,3 déclenchement sélectif 10
dRCM-80/4/03-S/A+ 120845 DRCM-80-4-03-S-A Interrupteur différentiel électronique, 80A, 4p, 300mA, type S/A 1 1 1 80 0,3 déclenchement sélectif 10
dRCM-63/4/003-U+ 120846 DRCM-63-4-003-U Interrupteur différentiel électronique, 63A, 4p, 30mA, type U 1 1 1 63 0,03 différé 10
dRCM-63/4/03-U+ 120847 DRCM-63-4-03-U Interrupteur différentiel électronique, 63A, 4p, 300mA, type U 1 1 1 63 0,3 déclenchement sélectif 10
dRCM-80/4/03-U+ 120848 DRCM-80-4-03-U Interrupteur différentiel électronique, 80A, 4p, 300mA, type U 1 1 1 80 0,3 déclenchement sélectif 10
dRCM-40/4/003-U+ 120850 DRCM-40-4-003-U Interrupteur différentiel électronique, 40A, 4p, 30mA, type U 1 1 1 40 0,03 différé 10
dRCM-40/4/03-U+ 120851 DRCM-40-4-03-U Interrupteur différentiel électronique, 40A, 4p, 300mA, type U 1 1 1 40 0,3 déclenchement sélectif 10



Ajouter le code de commande
Comparer les produits sélectionnés
Ajouter articles sélectionnés à la liste aide-mémoire